Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc Polyetylén LD Biela

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10125984

Starý kód produktu:

130008011303

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1394 €
1000 + 0,0999 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

69,70 €

500 x 0,1394 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M8
B 13.0 mm
C 15.2 mm
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás