Menu Hľadať

Krytky na podložkách 18.8 mm 18.8 mm PA Prírodná

Táto podložka sa používa s príslušnou krytkou (objednáva sa samostatne). Pár sa pri aplikácii spojí okolo hlavy skrutky a poskytuje estetické ochranné riešenie. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10047682

Starý kód produktu:

006008100001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2788 €
500 - 999 0,2608 €
1000 + 0,2021 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

69,70 €

250 x 0,2788 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.8 mm
d1 9.8 mm
Typ/prevedenie súčastí Podložka
Typ r1
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás