Menu Hľadať

Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Šedá

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená zo sivého polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10047767

Starý kód produktu:

006104200201

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,079 €
1000 + 0,0566 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

39,50 €

500 x 0,079 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.8 mm
H 5.9 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k1
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Grey
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás