Menu Hľadať

Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Biela

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená z bieleho polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10047934

Starý kód produktu:

006108250001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1277 €
1000 + 0,0914 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

63,85 €

500 x 0,1277 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.8 mm
H 10.2 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k1
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás