Menu Hľadať

Krytky na podložkách 24.0 mm 24.0 mm PA Prírodná

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená z bieleho polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10048115

Starý kód produktu:

006210100001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1534 €
500 - 999 0,1356 €
1000 + 0,0972 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

38,35 €

250 x 0,1534 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.0 mm
d1 10.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Podložka
Typ r2
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás