Menu Hľadať

Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Čierna

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená z čierneho polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10048153

Starý kód produktu:

006210259901

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2286 €
500 - 999 0,2147 €
1000 + 0,1659 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

57,15 €

250 x 0,2286 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.0 mm
H 15.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k2
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás