Menu Hľadať

Krytka na ventily plynových fliaš 35.0 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Nový kód produktu:

10074282

Starý kód produktu:

110586

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,0981 €
1000 + 0,5522 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

109,81 €

100 x 1,0981 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vetracia klapka S vetracou klapkou
Spôsob montáže Upevnenie skrutkou
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás