Menu Hľadať

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Na sklade

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Skupina SR: SR1389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál h d1 Kúpiť
0,2077 € - 0,4568 € 3150 Na sklade
Žltá
Polyetylén LD
0,799 € - 1,5842 € 682 Na sklade
Žltá
Polyetylén LD
48.3 mm
1,2522 € - 15,3445 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
0,4866 € - 1,0981 € 700 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,5466 € - 1,2386 € 10 Na sklade
Žltá
Polyetylén
1,4502 € - 3,4847 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
0,4099 € - 0,9253 € 4570 Na sklade
Žltá
Polyetylén
1,029 € - 3,2504 € 45 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,4811 € - 1,0923 € 640 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,1743 € - 0,3191 € 750 Na sklade
Žltá
Polyetylén
2,5239 € - 3,924 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
0,714 € - 1,757 € 100 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,4922 € - 1,1156 € 500 Na sklade
Žltá
Polyetylén
1,2884 € - 2,9195 € 102 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,1043 € - 0,197 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
0,8018 € - 1,8156 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
0,8087 € - 1,9327 € 412 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,693 € - 1,5725 € 150 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,6484 € - 2,0293 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
0,2035 € - 0,5183 € 2381 Na sklade
Žltá
Polyetylén
  • z/zo 2
Pružná krytka 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén LD Žltá

10083406

Cenové rozpätie
0,4568 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
3150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 48.3 mm 28.0 mm Polyetylén LD Žltá

10081808

Cenové rozpätie
1,5842 € - 0,799 €

Úroveň zásob
682 Na sklade
Atribúty
  • d1
    48.3 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10106914

Cenové rozpätie
15,3445 € - 1,2522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 38.0 mm 28.4 mm Žltá

10072967

Cenové rozpätie
1,0981 € - 0,4866 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 44.5 mm 26.6 mm Žltá

10081792

Cenové rozpätie
1,2386 € - 0,5466 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 82.5 mm 31.0 mm Žltá

10082362

Cenové rozpätie
3,4847 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 31.8 mm 25.4 mm Žltá

10070123

Cenové rozpätie
0,9253 € - 0,4099 €

Úroveň zásob
4570 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 76.1 mm 31.0 mm Žltá

10081730

Cenové rozpätie
3,2504 € - 1,029 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 35.0 mm 24.6 mm Žltá

10082287

Cenové rozpätie
1,0923 € - 0,4811 €

Úroveň zásob
640 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 21.4 mm 17.2 mm Žltá

10083383

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Štandardná ochranná krytka potrubia 88.9 mm 30.5 mm Čierna Polyetylén LD

10139639

Cenové rozpätie
3,924 € - 2,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 50.8 mm 24.3 mm Žltá

10068922

Cenové rozpätie
1,757 € - 0,714 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 41.3 mm 26.6 mm Žltá

10076927

Cenové rozpätie
1,1156 € - 0,4922 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 70.0 mm 30.0 mm Žltá

10082263

Cenové rozpätie
2,9195 € - 1,2884 €

Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 19.0 mm 12.7 mm Žltá

10083376

Cenové rozpätie
0,197 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 54.0 mm 28.4 mm Žltá

10072417

Cenové rozpätie
1,8156 € - 0,8018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 57.2 mm 25.4 mm Žltá

10081778

Cenové rozpätie
1,9327 € - 0,8087 €

Úroveň zásob
412 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 47.7 mm 28.4 mm Žltá

10082317

Cenové rozpätie
1,5725 € - 0,693 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 60.3 mm 26.6 mm Žltá

10069141

Cenové rozpätie
2,0293 € - 0,6484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 27.0 mm 25.4 mm Žltá

10083413

Cenové rozpätie
0,5183 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
2381 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790