Menu Hľadať

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Na sklade

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Skupina SR: SR1389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál h d1 Kúpiť
0,4211 € - 0,9633 € 120 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,1757 € - 0,3133 € 160 Na sklade
Čierna
Polyetylén
0,5703 € - 1,2181 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
0,76 € - 1,631 € 260 Na sklade
Čierna
Polyetylén
0,5326 € - 1,1918 € 758 Na sklade
Čierna
Polyetylén
0,8645 € - 1,9063 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
0,4601 € - 1,0395 € 77 Na sklade
Žltá
Polyetylén
0,6373 € - 2,1728 € 145 Na sklade
Čierna
Polyetylén
0,6484 € - 2,0293 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
0,2035 € - 0,5183 € 2381 Na sklade
Žltá
Polyetylén
  • z/zo 2
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 33.4 mm 24.8 mm Žltá

10071724

Cenové rozpätie
0,9633 € - 0,4211 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 27.0 mm 25.4 mm Čierna

10104187

Cenové rozpätie
0,3133 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 42.9 mm 25.4 mm Čierna

10105269

Cenové rozpätie
1,2181 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 48.3 mm 27.0 mm Čierna

10104439

Cenové rozpätie
1,631 € - 0,76 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 41.3 mm 26.6 mm Čierna

10104392

Cenové rozpätie
1,1918 € - 0,5326 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 63.5 mm 30.4 mm Žltá

10071656

Cenové rozpätie
1,9063 € - 0,8645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 34.1 mm 22.8 mm Žltá

10083420

Cenové rozpätie
1,0395 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 60.3 mm 26.6 mm Čierna

10104408

Cenové rozpätie
2,1728 € - 0,6373 €

Úroveň zásob
145 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 60.3 mm 26.6 mm Žltá

10069141

Cenové rozpätie
2,0293 € - 0,6484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 27.0 mm 25.4 mm Žltá

10083413

Cenové rozpätie
0,5183 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
2381 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790