Menu Hľadať

Krycia podložka pre potrubia 21 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

Krycia podložka pre potrubia je určená na použitie na konce hadíc a rúrok, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez armatúry. Pomáha chrániť pred prachom, nečistotami, UV žiarením a inými kontaminantmi. Má vnútorný priemer vhodný do otvorov s priemerom 21 mm | 0,828 palcov. Žltá, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

10178416

Starý kód produktu:

W15A

11233 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 1,5432 €
5000 + 0,7349 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

771,60 €

500 x 1,5432 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 29.6 mm
H 4.4 mm
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás