Menu Hľadať

Krycia podložka pre potrubia Čierna 8.1 mm (HD)

Krycia podložka pre potrubia je určená na použitie na konce hadíc, potrubí a rúrok, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez armatúry. Pomáha chrániť pred prachom, nečistotami, UV žiarením a inými kontaminantmi. Čierna, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

10178461

Starý kód produktu:

W6C

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
475 - 4749 0,2164 €
4750 + 0,103 €
Množstvo v balení: 4750

Objednávka v násobkoch 475

Celková cena:

102,79 €

475 x 0,2164 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 15.0 mm
H 4.4 mm
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás