Menu Hľadať

Krytka s prírubou 12.7 mm 27.3 mm Polyetylén LD Červená

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Červená, vyrobená z PE.
Nový kód produktu:

10079966

Starý kód produktu:

11160

24 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,3689 €
4000 + 0,1882 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

147,56 €

400 x 0,3689 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás