Menu Hľadať

Krytka s prírubou 7.9 mm 19.1 mm TPR Čierna

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel a strojárstvo. Čierna, vyrobená z TPR, odoláva teplotám do 95 °C.
Nový kód produktu:

10090213

Starý kód produktu:

15176

779 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2799 €
10000 + 0,1408 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

279,90 €

1000 x 0,2799 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Termoplastická guma
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás