Menu Hľadať

Krytka s prírubou 9.1 mm 27.2 mm TPR Čierna

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel a strojárstvo. Čierna, vyrobená z TPR, odoláva teplotám do 95 °C.
Nový kód produktu:

10090220

Starý kód produktu:

15178

7036 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 0,3191 €
7000 + 0,1617 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

223,37 €

700 x 0,3191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Termoplastická guma
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás