Menu Hľadať

Krytka s prírubou 15.0 mm 19.2 mm TPE Žltá

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Žltá, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20571825

Starý kód produktu:

20571825

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1027 €
5000 - 24999 0,0734 €
25000 + 0,066 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

51,35 €

500 x 0,1027 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.2 mm
d1 15.0 mm
H 15.0 mm
h1 2.0 mm
Plný materiál Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Farba Žltá
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás