Menu Hľadať

Krytka s prírubou 19.0 mm 23.2 mm TPE Žltá

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Žltá, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20571870

Starý kód produktu:

20571870

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1097 €
3000 - 14999 0,0784 €
15000 + 0,0705 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

32,91 €

300 x 0,1097 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 23.2 mm
d1 19.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.1 mm
Plný materiál Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Farba Žltá
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás