Menu Hľadať

Krytka s prírubou 10.0 mm 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Čierna, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

20595814

Starý kód produktu:

20595814

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0712 €
1000 - 4999 0,0509 €
5000 + 0,0458 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,12 €

100 x 0,0712 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.0 mm
d1 10.0 mm
H 24.0 mm
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás