Menu Hľadať

Krytka s prírubou 6.0 mm 13.0 mm Silikón Ružová

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel a strojárstvo. Ružová, vyrobená zo silikónu, odoláva teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

10240687

Starý kód produktu:

35-SCF-M10

1250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 4999 0,0914 €
5000 + 0,0791 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

22,85 €

250 x 0,0914 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Silikón
Farba Ružová
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás