Menu Hľadať

Krytka s prírubou 9.6 mm 57.0 mm Silikón Šedá

Táto krytka s prírubou je vyrobená zo sivého silikónu a je schopná odolať prevádzkovým teplotám až 250 °C. Príruba je obzvlášť užitočná ako zarážka, keď sa používa ako zátka na ochranu otvorov M14, pretože ponecháva dostatok materiálu na ľahké vytiahnutie a vybratie.
Nový kód produktu:

10240700

Starý kód produktu:

35-SCF-M14

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1499 0,2105 €
1500 + 0,1854 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

52,63 €

250 x 0,2105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Silikón
Farba Grey
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás