Menu Hľadať

Krytka s prírubou 6.4 mm 41.3 mm Polyetylén LD Červená

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Čierna, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

10104521

Starý kód produktu:

51534

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 0,2236 €
7000 + 0,1196 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

156,52 €

700 x 0,2236 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás