Menu Hľadať

Krytka s prírubou 11.8 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Prírodná, vyrobená z PE.
Nový kód produktu:

10154069

Starý kód produktu:

ECM-12

4400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 0,2679 €
7000 + 0,1009 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

187,53 €

700 x 0,2679 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás