Menu Hľadať

Krytka s prírubou 10.1 mm 9.7 mm Polyetylén LD Prírodná

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Prírodná, vyrobená z PE.
Nový kód produktu:

10154144

Starý kód produktu:

ECS-0125

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2205 €
10000 + 0,096 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

220,50 €

1000 x 0,2205 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás