Menu Hľadať

Krytka s prírubou 13.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

Krytka príruby je určená na zakrytie a ochranu závitov bez tesnenia alebo štandardných závitov rúrok, potrubí alebo tyčí. Ľahko sa inštaluje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Používa sa v odvetviach ako je automobilový priemysel, výroba alebo strojárstvo. Prírodná, vyrobená z PE.
Nový kód produktu:

10154151

Starý kód produktu:

ECS-0250

6300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
900 - 8999 0,2407 €
9000 + 0,1059 €
Množstvo v balení: 9000

Objednávka v násobkoch 900

Celková cena:

216,63 €

900 x 0,2407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás