Menu Hľadať

Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 Polyetylén LD

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Nový kód produktu:

10186404

Starý kód produktu:

110541

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,4451 €
2500 + 0,1645 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

111,28 €

250 x 0,4451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prevedenie kompatibilnej príruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás