Menu Hľadať

Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 54.0 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

Krytky s tupým zvarom SAE 6000psi chránia prírubovú vsuvku SAE. Poskytujú maximálnu ochranu pre zvárané konce na ventiloch alebo čerpadlách, rozsah prevádzkovej teploty od -30 °C do +50 °C. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

20592141

Starý kód produktu:

20592141

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1909 €
1000 - 4999 0,1364 €
5000 + 0,1227 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

19,09 €

100 x 0,1909 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prevedenie kompatibilnej príruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás