Menu Hľadať

Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

Tento červený chránič príruby SAE je vyrobený z LDPE a je vhodný na použitie pri 3000 PSI. Má prevádzkovú teplotu od minimálne -30 °C do maximálne +50 °C.
Nový kód produktu:

10100332

Starý kód produktu:

3456000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 0,8848 €
100 - 4999 0,4213 €
5000 + 0,2588 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

8,85 €

10 x 0,8848 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prevedenie kompatibilnej príruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás