Menu Hľadať

Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

This red SAE flange protector is made of LDPE and is suitable for use on 6000 PSI. Má prevádzkovú teplotu od minimálne -30 °C do maximálne +50 °C.
Nový kód produktu:

10100349

Starý kód produktu:

3457000

3500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6074 €
500 - 4999 0,2892 €
5000 + 0,1756 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

30,37 €

50 x 0,6074 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prevedenie kompatibilnej príruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Produkt 3457000 nahrádza:

Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-62 6000 Polyetylén LD
Nový kód produktu: 10236031
Starý kód produktu: 12534

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás