Menu Hľadať

Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

This red SAE flange protector is made of LDPE and is suitable for use on 6000 PSI. Má prevádzkovú teplotu od minimálne -30 °C do maximálne +50 °C.
Nový kód produktu:

10100370

Starý kód produktu:

3460000

1300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,7738 €
250 - 4999 0,3685 €
5000 + 0,2271 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

19,35 €

25 x 0,7738 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prevedenie kompatibilnej príruby 3000 PSI
Kód SAE J518-61
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Produkt 3460000 nahrádza:

Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-62 6000 Polyetylén LD
Nový kód produktu: 10236062
Starý kód produktu: 12537

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás