Menu Hľadať

Krytky s úchytom 14.0 mm 20.0 mm EVA Žltá

Krytka s úchytom zo žltého EVA s kompaktným dizajnom uľahčuje nasadenie a odstránenie krytky. Chráni aplikácie pred kontamináciou a rozliatím. Používa sa v priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Nový kód produktu:

10349564

Starý kód produktu:

1470792

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 3999 0,1191 €
4000 + 0,1025 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

59,55 €

500 x 0,1191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 14.0 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Žltá
Plný materiál Etylén-vinil-acetát
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Produkt 1470792 nahrádza:

Krytky s úchytom 14.0 mm 20.0 mm EVA Žltá
Nový kód produktu: 10256602
Starý kód produktu: 464894

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás