Menu Hľadať

Krytky s úchytom 10.8 mm 13.0 mm PVC Čierna

Táto čierna krytka s úchytom je vyrobená z PVC s 80 Shore, takže je o niečo tvrdšia ako jej červená verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje pevné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10019917

Starý kód produktu:

PCWA-0108-013

3950 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2269 €
5000 + 0,1146 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

113,45 €

500 x 0,2269 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 10.8 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás