Menu Hľadať

Krytky s úchytom 28.6 mm 38.0 mm PVC Čierna

Táto čierna krytka s úchytom je vyrobená z PVC s 80 Shore, takže je o niečo tvrdšia ako jej červená verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje pevné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020227

Starý kód produktu:

PCWA-0286-038

260 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 0,8111 €
600 + 0,7418 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

48,67 €

60 x 0,8111 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 28.6 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás