Menu Hľadať

Krytky s úchytom 7.5 mm 13.0 mm PVC Červená

Táto červená krytka s úchytom je vyrobená z PVC so 60 Shore, takže je o niečo mäkšia ako jej čierna verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020616

Starý kód produktu:

PCZF-0075-013

16770 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2682 €
5000 + 0,1349 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

134,10 €

500 x 0,2682 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 7.5 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Červená
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás