Menu Hľadať

Krytky s úchytom 20.6 mm 25.0 mm PVC Červená

Táto červená krytka s úchytom je vyrobená z PVC so 60 Shore, takže je o niečo mäkšia ako jej čierna verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020883

Starý kód produktu:

PCZF-0206-025

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 1,3352 €
2000 + 0,6358 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

267,04 €

200 x 1,3352 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 20.6 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Červená
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás