Menu Hľadať

Krytka Torx TX40 16.2 mm 2.6 mm Polyetylén LD Biela

Táto krytka skrutiek bezpečne zapadne do hornej časti skrutiek Torx, čím úhľadne zakrýva hlavu skrutky a chráni pred vniknutím prachu a nečistôt. Vyrobené z bieleho LDPE.
Nový kód produktu:

10216606

Starý kód produktu:

158001516403

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0996 €
1000 + 0,0714 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

49,80 €

500 x 0,0996 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
B 16.2 mm
C 14.2 mm
D 2.6 mm
E 4.8 mm
Rozmer Torx TX40
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás