Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Trieda menovitého tlaku | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,1888 € - 80,5782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 9,0386 € - 10,9366 € | 50 Na sklade |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 20,6585 € - 24,8864 € | 12 Na sklade |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
| 3,1062 € - 3,397 € | 2 Na sklade |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 9,3742 € - 10,9634 € | 75 Na sklade |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 15,0456 € - 18,2676 € | 121 Na sklade |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 35,0334 € - 42,7749 € | 19 Na sklade |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 2,8803 € - 3,2803 € | 124 Na sklade |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 6,9834 € - 8,0914 € | 6 Na sklade |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 18,7778 € - 19,1534 € | 10 Na sklade |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 2,4201 € - 2,77 € | 84 Na sklade |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 9,7534 € - 11,8381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 67,5155 € - 82,1965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 86,4827 € - 86,4827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 61,1444 € - 74,63 € | 2 Na sklade |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 2,6825 € - 3,1053 € | 19 Na sklade |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 4,5924 € - 5,2047 € | 149 Na sklade |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 25,1342 € - 30,5868 € | 36 Na sklade |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 8,2433 € - 10,5842 € | 12 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 19,3571 € - 25,0925 € | 27 Na sklade |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku