Menu Hľadať

Kryty na príruby

Na sklade

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei h Trieda menovitého tlaku Kúpiť
138,0195 € - 138,0195 € 35 Na sklade
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
14,9872 € - 18,1947 € 169 Na sklade
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
9,9866 € - 12,1152 € 71 Na sklade
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
15,8766 € - 19,3609 € 100 Na sklade
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
69,8189 € - 84,121 € 38 Na sklade
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
24,5072 € - 24,5072 € 48 Na sklade
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
4,8548 € - 5,4671 € 40 Na sklade
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
8,2433 € - 10,5842 € 12 Na sklade
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,6097 € - 3,047 € 112 Na sklade
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
116,6176 € - 141,8539 € Požiadajte o dodací termin tu
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
2,6825 € - 3,1053 € 14 Na sklade
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
7,5666 € - 8,485 € 47 Na sklade
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
5,0297 € - 5,7441 € 7 Na sklade
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
20,6585 € - 24,8864 € 12 Na sklade
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
6,9834 € - 8,0914 € 6 Na sklade
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
15,0456 € - 18,2676 € 121 Na sklade
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
144,6052 € - 147,5606 € 14 Na sklade
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
53,0513 € - 54,1452 € Požiadajte o dodací termin tu
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
42,3235 € - 42,3235 € 76 Na sklade
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
3,3639 € - 3,7176 € Požiadajte o dodací termin tu
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
  • z/zo 8
Kryty na príruby 749.0 mm 46.0 mm Polyetylén Žltá

10231906

Cenové rozpätie
138,0195 € - 138,0195 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 200.0 mm 21.0 mm Polyetylén Žltá

10232712

Cenové rozpätie
18,1947 € - 14,9872 €

Úroveň zásob
169 Na sklade
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 165.0 mm 15.0 mm Polyetylén Žltá

10232699

Cenové rozpätie
12,1152 € - 9,9866 €

Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 50
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 235.0 mm 21.0 mm Polyetylén Žltá

10232736

Cenové rozpätie
19,3609 € - 15,8766 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 620.0 mm 36.0 mm Polyetylén Žltá

10232774

Cenové rozpätie
84,121 € - 69,8189 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 265.0 mm 15.0 mm Polyetylén Žltá

10232750

Cenové rozpätie
24,5072 € - 24,5072 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 209.5 mm 31.8 mm Polyetylén Žltá

10232835

Cenové rozpätie
5,4671 € - 4,8548 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 320.0 mm 17.0 mm Polyetylén Žltá

10231852

Cenové rozpätie
10,5842 € - 8,2433 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 124.0 mm 17.5 mm Polyetylén Žltá

10231890

Cenové rozpätie
3,047 € - 2,6097 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Trieda menovitého tlaku
    400
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 774.7 mm 63.5 mm Polyetylén Žltá

10231739

Cenové rozpätie
141,8539 € - 116,6176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 149.3 mm 28.4 mm Polyetylén Žltá

10231777

Cenové rozpätie
3,1053 € - 2,6825 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Trieda menovitého tlaku
    1500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 292.1 mm 44.4 mm Polyetylén Žltá

10232859

Cenové rozpätie
8,485 € - 7,5666 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 241.3 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

10232873

Cenové rozpätie
5,7441 € - 5,0297 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 270.0 mm 23.0 mm Polyetylén Žltá

10232767

Cenové rozpätie
24,8864 € - 20,6585 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 273.1 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

10232842

Cenové rozpätie
8,0914 € - 6,9834 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 210.0 mm 13.0 mm Polyetylén Žltá

10232729

Cenové rozpätie
18,2676 € - 15,0456 €

Úroveň zásob
121 Na sklade
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 840.0 mm 31.0 mm Polyetylén Žltá

10233320

Cenové rozpätie
147,5606 € - 144,6052 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 609.6 mm 79.2 mm Polyetylén Žltá

10233306

Cenové rozpätie
54,1452 € - 53,0513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 250.0 mm 25.0 mm Polyetylén Žltá

10230329

Cenové rozpätie
42,3235 € - 42,3235 €

Úroveň zásob
76 Na sklade
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 165.5 mm 22.5 mm Polyetylén Žltá

10230756

Cenové rozpätie
3,7176 € - 3,3639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI