Menu Hľadať

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

Kovové lankové plomby sa dajú odstrániť len pomocou nástroja (predáva sa samostatne) Nevytvarované lanko sa pri prerezaní rozpletá, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii. Možno ich použiť všade na zaistenie tovaru pri dovoze a vývoze.
Nový kód produktu:

20082772

Starý kód produktu:

1222192

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7809 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

390,45 €

500 x 0,7809 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Typ Kontajnerové plomby
Farba Čierna
Materiál puzdra Hliník
Materiál kábla Galvanizovaná oceľ
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás