Menu Hľadať

LED svetlovody

Na sklade

LED Light Pipes transport the light so to the desired area making it a crystal clear. Made in Clear Polycarbonate. They are available with either a flat or domed front shape. They provide ESD protection by isolating the PCB from potential contact.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka rúrky Tvar hlavy Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozostupu otvorov Kúpiť
0,5336 € - 0,5336 € 26000 Na sklade
55.0 mm
Ploché
2.4 mm
7.5 mm
0,3601 € - 0,3601 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
Ploché
2.4 mm
7.5 mm
0,3848 € - 0,3848 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
Ploché
2.4 mm
7.5 mm
0,4097 € - 0,4097 € Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
Ploché
2.4 mm
7.5 mm
0,309 € - 0,3848 € 4000 Na sklade
16.5 mm
Vypuklá
2.4 mm
7.5 mm
0,4285 € - 0,5336 € 25000 Na sklade
12.7 mm
Ploché
2.4 mm
7.5 mm
0,3557 € - 0,4359 € Požiadajte o dodací termin tu
26.1 mm
Vypuklá
1.5 mm
4.7 mm
0,4359 € - 0,4359 € 1000 Na sklade
26.1 mm
Ploché
1.5 mm
4.7 mm
0,3601 € - 0,3601 € 3300 Na sklade
12.7 mm
Vypuklá
1.5 mm
4.7 mm
0,3848 € - 0,3848 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
Vypuklá
1.5 mm
4.7 mm
0,2901 € - 0,3601 € 89000 Na sklade
12.7 mm
Ploché
1.5 mm
4.7 mm
0,3601 € - 0,3601 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Vypuklá
2.4 mm
7.5 mm
0,3848 € - 0,3848 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
Ploché
1.5 mm
4.7 mm
0,3848 € - 0,3848 € Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
Vypuklá
2.4 mm
7.5 mm
0,4359 € - 0,4359 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
Vypuklá
2.4 mm
7.5 mm
0,4097 € - 0,4097 € 46000 Na sklade
21.8 mm
Ploché
1.5 mm
4.7 mm
0,3295 € - 0,4097 € Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
Vypuklá
1.5 mm
4.7 mm
0,4097 € - 0,4097 € Požiadajte o dodací termin tu
26.1 mm
Vypuklá
2.4 mm
7.5 mm
0,4359 € - 0,4359 € 7000 Na sklade
26.1 mm
Ploché
2.4 mm
7.5 mm
LED svetlovod 1 3.0 mm 55.0 mm Priesvitná

10113684

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,5336 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 3.0 mm 15.0 mm Priesvitná

10113646

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,3601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 3.0 mm 16.5 mm Priesvitná

10113653

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 3.0 mm 21.8 mm Priesvitná

10113660

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,4097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 2 3.0 mm 16.5 mm Priesvitná

10113592

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,309 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 3.0 mm 12.7 mm Priesvitná

10113639

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,4285 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 2 2.5 mm 26.1 mm Priesvitná

10113530

Cenové rozpätie
0,4359 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 1 2.5 mm 26.1 mm Priesvitná

10113578

Cenové rozpätie
0,4359 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 2 2.5 mm 12.7 mm Priesvitná

10113509

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,3601 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 2 2.5 mm 16.5 mm Priesvitná

10113516

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 1 2.5 mm 12.7 mm Priesvitná

10113547

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
89000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 2 3.0 mm 12.7 mm Priesvitná

10113585

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,3601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 2.5 mm 16.5 mm Priesvitná

10113554

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 2 3.0 mm 21.8 mm Priesvitná

10113608

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 2 3.0 mm 55.0 mm Priesvitná

10113622

Cenové rozpätie
0,4359 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 2.5 mm 21.8 mm Priesvitná

10113561

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,4097 €

Úroveň zásob
46000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 2 2.5 mm 21.8 mm Priesvitná

10113523

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,3295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    4.7 mm
LED svetlovod 2 3.0 mm 26.1 mm Priesvitná

10113615

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,4097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Vypuklá
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm
LED svetlovod 1 3.0 mm 26.1 mm Priesvitná

10113677

Cenové rozpätie
0,4359 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Tvar hlavy
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    7.5 mm