Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Oceľ

Lineárne guľové puzdro s kruhovou prírubou sa používa v systémoch lineárneho pohybu pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Odoláva teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20156138

Starý kód produktu:

20156138

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 22,17 €
10 - 19 19,95 €
20 - 49 18,84 €
50 - 99 17,74 €
100 + 15,52 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

22,17 €

1 x 22,17 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Počet kruhov tvorených guľôčkami 5.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Hmotnosť g 120.0
Materiál Oceľ
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás