20156732
20156732
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 112,68 € |
10 - 19 | 101,41 € |
20 - 49 | 95,78 € |
50 - 99 | 90,14 € |
100 + | 78,88 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
d3 tol. h4 | 5.5 |
d4 | 9.5 |
d5 | 43.0 |
l3 | 5.4 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 5.0 |
w1 | 42.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Hmotnosť g | 260.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ | Štvorcová príruba |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.