20156855
20156855
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 73,19 € |
10 - 19 | 65,87 € |
20 - 49 | 62,21 € |
50 - 99 | 58,55 € |
100 + | 51,23 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 tol. h4 | 6.6 |
d4 | 11.0 |
d5 | 62.0 |
l3 | 6.5 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
w1 | 60.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Hmotnosť g | 655.0 |
Materiál | Oceľ |
Typ | Štvorcová príruba |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.