Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro Square Flange 30.0 47.0 123.0 Oceľ

Lineárne guľové puzdro sa používa v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Má štvorcovú stredovú prírubu a predĺženú dĺžku ložiska, čo poskytuje oporu pre hriadeľ. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
Nový kód produktu:

20156862

Starý kód produktu:

20156862

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 95,84 €
10 - 19 86,26 €
20 - 49 81,46 €
50 - 99 76,67 €
100 + 67,09 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

95,84 €

1 x 95,84 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 tol. h4 76.0
d4 6.6
d5 11.0
d6 62.0
l3 10.0
Počet kruhov tvorených guľôčkami 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Hmotnosť g 655.0
Materiál Oceľ
Typ Štvorcová príruba
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás