20156923
20156923
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 247,67 € |
10 - 19 | 222,90 € |
20 - 49 | 210,52 € |
50 - 99 | 198,14 € |
100 + | 173,37 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 tol. h4 | 11.0. |
d4 | 17.5 |
d5 | 112.0 |
l3 | 10.8 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
w1 | 106.0 |
Squareness A µm | 25.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Hmotnosť g | 4500.0 |
Materiál | Oceľ |
Typ | Circular Flange |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.