20156930
20156930
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 36,07 € |
10 - 19 | 32,46 € |
20 - 49 | 30,66 € |
50 - 99 | 28,86 € |
100 + | 25,25 € |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
d3 tol. h4 | 3.4 |
d4 | 6.5 |
d5 | 24.0 |
l3 | 3.3 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
w1 | 25.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Hmotnosť g | 44.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ | Štvorcová príruba |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.