Menu Hľadať

Lineárna vodiaca koľajnica Štandardný 45.0 14.0 3090.0 Oceľ

Táto 45 mm lineárna vodiaca koľajnica sa používa v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20165581

Starý kód produktu:

20165581

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 851,88 €
10 - 19 766,69 €
20 - 49 724,10 €
50 + 681,50 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

851,88 €

1 x 851,88 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Standard
Veľkosť koľajnice 45.0
l1 3090.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
Pre skrutky M12
d1 14.0
d2 20.0
Hmotnosť kg 38.01
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás