20165659
20165659
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 043,06 € |
10 - 19 | 938,75 € |
20 - 49 | 886,60 € |
50 + | 834,45 € |
Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
---|---|
Veľkosť koľajnice | 45.0 |
l1 | 3825.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 17.0 |
Pre skrutky | M12 |
d1 | 14.0 |
d2 | 20.0 |
Hmotnosť kg | 47.05 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.