Menu Hľadať

Lineárna vodiaca koľajnica Štandardný 55.0 16.0 2220.0 Oceľ

Táto 55 mm lineárna vodiaca koľajnica sa používa v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20165826

Starý kód produktu:

20165826

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 874,91 €
10 - 19 787,42 €
20 - 49 743,67 €
50 + 699,93 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

874,91 €

1 x 874,91 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Štandardný
Veľkosť koľajnice 55.0
l1 2220.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Pre skrutky M14
d1 16.0
d2 23.0
Hmotnosť kg 32.19
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás