Menu Hľadať

Lineárna vodiaca koľajnica Upevnenie zozadu 25.0 M6 3220.0 Oceľ

Táto 25 mm lineárna vodiaca koľajnica sa používa v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20167837

Starý kód produktu:

20167837

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 573,99 €
10 - 19 516,59 €
20 - 49 487,89 €
50 + 459,19 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

573,99 €

1 x 573,99 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Rear Fixing
Veľkosť koľajnice 25.0
l1 3220.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Hmotnosť kg 11.59
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás