Menu Hľadať

LPG krytky na plynové potrubie

Na sklade

LPG Caps were developed with the LPG industry to help prevent dangerous gas leaks. They meet the LP Gas Association Code of Practice 15. Its design incorporates a strap to help prevent loss and ease of replacement. It withstands pressures while providing a gas-tight seal, even under extreme temperatures and adverse conditions.

It also prevents debris and contaminants from entering the application. It is easy to use or remove. Used in warehousing to protect LPG gas cylinders, in the storage of applications, construction and automotive industry.

  • Material: HDPE
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1085

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Popis ventilu Materiál d Materiál tesnenia H Kúpiť
10263327 0,3304 € - 0,8726 € 7595 Na sklade
W21.8 x 1/4 LHT
Polyetylén HD
Neoprén
LPG krytka W21.8 x 1/4 LHT Polyetylén HD Čierna

10263327

Cenové rozpätie
0,8726 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
7595 Na sklade
Atribúty
  • Popis ventilu
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Materiál tesnenia
    Neoprén
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Price per piece incl VAT
    0.9 GBP
  • Commodity Code
    3926909790