Menu Hľadať

Našli sme 80 typov produktov pre Krytky

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Krytky

Zoznam Mriežka

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

  • Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.
  • Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.
  • Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1805

antivibračné zátky - LDPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Navrhnuté ako spoľahlivý a účinný produkt na zníženie a tlmenie vibrácií.
  • Používajú sa s hydraulickými BSP spojkami.
  • Využívajú sa v priemyselných odvetviach ako sú stroje a zariadenia, elektronika a automobilový priemysel.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Priehľadná Skupina SR: SR6112

Krytky na skrutky Banjo

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

  • Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko spolu počas montáže, skladovania a prepravy.
  • Chráni pred poškodením a vnikaním nečistôt.
  • Ľahké uchopenie aj v rukaviciach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083

Chrániče Banjo

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt.
  • Mäkčené PVC ponúka tesné priliehanie a rýchle nasadenie a odstránenie. Možnosti HD polyetylénu ponúkajú bezpečné uchytenie jednoduchým zacvaknutím.
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E.
Materiál: Polyetylén HD, PVC Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1071, SRF0005

Spojené zátky Banjo

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

  • Navrhnuté na ochranu pred poškodením, opotrebovaním a vniknutím nečistôt alebo vlhkosti.
  • Zabezpečujú bezpečné uchytenie na banjo spojkách DIN 7642 B/E a vytvárajú spoľahlivý tesniaci povrch, ktorý zabraňuje prepúšťaniu.
  • Slúžia na používanie v zariadeniach v automobilovom priemysle alebo ťažkom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1016

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: SRF0130, SR1802, SRF0074

Zátka na hydraulické kovanie so stredovým úchytom

Zátky na hydraulické kovanie so stredovým úchytom sú určené na upchanie a utesnenie koncov hadíc. Majú rebrá na pevné uchytenie pri upchávaní hydraulických vedení bez ich napínania. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.

Vnútorný úchyt umiestnený v strede umožňuje jednoduché nasadenie a vyberanie zátky. Kónický tvar tiež umožňuje upchávanie rôznych vnútorných priemerov. Zátky tesne priliehajú a bezpečne tesnia, účinne zabraňujú vniknutiu prachu, nečistôt a iných kontaminantov do hadice. Pomáhajú chrániť vnútorné komponenty a zaručujú optimálny výkon.

Bežne sa používajú v stavebníctve, automobilovom priemysle a poľnohospodárstve.

  • Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.
  • Rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie pri zapájaní hydraulických vedení bez ich napínania.
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie zátky do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: EVA Farba: Žltá Skupina SR: SR6111

Krytky na podložkách

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.
  • Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v medicíne a priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Uzatvorené kónické zátky

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Vďaka vypuklým stranám sú navrhnuté tak, aby bezpečne sedeli.
  • Chránia pred nečistotami, úlomkami a poškodením.
  • Opakovane použiteľné vďaka materiálu a bez vplyvu na účinnosť tesnenia.
Materiál: Silikón Farba: Šedá, Žltá, Zelená, Biela, Červená, Čierna, Ružová, Purpurová, Modrá, Priehľadná Skupina SR: SR5751

Kryty na skrutky s krížovou drážkou

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

  • Určené na ochranu odkrytých skrutiek s krížovou hlavou pred prachom a nečistotami.
  • Jednoduchá montáž jednoduchým zatlačením na hlavu skrutky
  • Používajú sa na rozvodné skrine, rozvádzače a pri priemyselných úkonoch.
Materiál: HDPE, Polyetylén LD Farba: Béžová, Slonovinová, Biela, Tíková, Svetlohnedá, Tmavohnedá, Čierna Skupina SR: SR1806

DKO Zátky s uškom

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

  • Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.
  • Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.
  • Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121

Dekoratívne krytky na skrutky

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek a poskytujú dekoratívnejší a úhľadný vzhľad.
  • Máme ich v širokej ponuke až 16 farieb.
  • Používajú sa pri úkonoch ako je nábytok, skrine, kancelárske vybavenie a dokonca aj automobilový interiér.
Materiál: ABS Farba: Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Slonovinová, Hliník, Svetlý dub, Mriežka, Biela Skupina SR: SR1600

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

  • Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.
  • Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

  • Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.
  • Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.
  • Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.
Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pružné koncové krytky s prídržnou páskou

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Určené na spojenie a zabezpečenie dvoch samostatných komponentov.
  • Môžu sa využívať na širokú škálu úkonov.
  • Vysokopružný EPDM materiál sa vie natiahnuť až na trojnásobok svojej nominálnej dĺžky.
Materiál: EPDM Farba: Čierna Skupina SR: SR2000

Koncové krytky

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

  • Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.
  • Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.
  • Odolné a vizuálne na oko.
Materiál: PVC, TPE Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Roztiahnuteľné maskovacie kryty

Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.

Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.

Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.

  • Špeciálne navrhnuté na ochranu častí pred nátermi, maľovaním, pokovovaním alebo abrazívnymi úpravami.
  • Najlepšie sa používajú na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania.
  • Odoláva teplotám až do 100C pre silikónové a polyetylén ld materiály a až do 60C pre PE materiály.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Zátky Eze

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

  • Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.
  • Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
  • Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1055

Uzávery na stĺpiky plotov

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

  • Navrhnuté tak, aby sa zmestili na hornú časť plotového stĺpika, rúr a rúrok.
  • Pomáha chrániť pred poškodením vplyvom počasia, nečistotami alebo vlhkosťou.
  • Jeho inštalácia alebo demontáž je jednoduchá a rýchla.
Materiál: Polyetylén Farba: Biela Skupina SR: SRF0011

Rebrované krytky

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

  • Používajú sa na ochranu širokého sortimentu čapov.
  • Zabraňujú hrdzaveniu alebo korózii čapov a chránia ich pred odieraním.
  • Používajú sa vo výrobe, na zábradlia, ploty, nábytok a iné úkony.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1056

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.
  • Vysokoodolné proti pretrhnutiu.
  • Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom.
Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Pružné krytky potrubia

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

  • Chránia závitové konce potrubia.
  • Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.
  • Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu.
Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

  • z/zo 4